AVENTICS-P580AELM1010A00

AVENTICS™ P580AELM1010A00

Product Description

580 ELECTRONICS CHARM IO-LINK CLASS A 4 PIN NO OPTION

Modelo
Acoplador de bus
Protocolo de bus de campo
IO-Link
Nota
conector de alimentação de tensão M12x1, de 4 pinos, Conexão central por Feldbus sem funcionalidade de E/S
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.
32
Número de posições de válvula máx.
32
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-10% / +10%
Consumo de corrente eletrônica
0.04 A
Tensão de operação dos atuadores
24 V CC
Intensidade residual para atuadores
4 A
Tipo de proteção
IP65
Diagnóstico
Curto-circuito, Sobretensão
conexão de sinal
M12x1
conexão de sinal
de 5 pinos
conexão de sinal
Código A
Peso
0.298 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão

Características

  • O tamanho compacto e a flexibilidade permitem que mais válvulas possam ser colocadas em um único painel ou que uma carcaça menor pode ser usada para conter o mesmo número de válvulas
  • O display LED incorporado mostra dados de configuração e diagnóstico de sistema para facilitar o comissionamento e configuração
  • Montagem simplificada sem fiação interna
  • O conetor de força permite cortar a energia enquanto as entradas e comunicações permanecem ativas
  • Conexão pneumática direta do bloco de válvulas ao sistema de controle distribuído DeltaV™ com plataforma Electronic Marshalling com nó 580 CHARM da Emerson
  • Os protocolos compatíveis incluem EtherCAT®, EtherNet/IP™, EtherNet/IP™ DLR, PROFIBUS™ DP, CANopen®, DeviceNet™, IO-Link®* e PROFINET™

Documentação e desenhos