AVENTICS-P580AECH2010A00

AVENTICS™ Bus coupler, Series 580 P580AECH2010A00

Product Description

580 CHARM STD KIT

Modelo
Acoplador de bus
Protocolo de bus de campo
DeltaV
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
M12x1
Conexão elétrica número de polos
de 5 pinos
Conexão elétrica codificação
Código A
Nota
Conexão central por Feldbus sem funcionalidade de E/S, conector de alimentação de tensão M12x1, de 5 pinos
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Número de posições de válvula máx.
43
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-10% / +10%
Consumo de corrente eletrônica
0.3 A
Tensão de operação dos atuadores
24 V CC
Intensidade residual para atuadores
4 A
Tipo de proteção
IP65
Diagnóstico
Sobretensão, Curto-circuito
Peso
0.32 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão

Características

  • Reduz drasticamente o tempo de programação e comissionamento
  • Atinge até 15% de economia na fiação e componentes
  • Usa capacidade nativa de DeltaV para diagnóstico de válvulas pneumáticas
  • Elimina a necessidade de redes dedicadas adicionais, como Profibus-DP, para válvulas piloto e simplifica o mapeamento de I/O do sistema

Documentação e desenhos