Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-L11BA452O000061

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BA452O000061

Product Description

L11-BA-4-52-O-0-000-61

Activation
elétrico
Fluxo nominal Qn
985 l/min
conexão de ar comprimido saída
1/8 NPTF
Conexão de ar comprimido entrada
1/8 NPTF
Saída de ar da conexão de ar comprimido
1/8 NPTF
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
retentor
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato B ( 11mm )
Conexão elétrica número de polos
De 3 pinos
Tipo de construção válvula
válvula distribuidora (Spool & Sleeve)
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Princípio de estanquidade
vedação metálica
Comando piloto
interno
Tipo de conexão
conexão de tubo
Pressão de comando mín.
1 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-23 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-23 °C, 46 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
40 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³

Características

  • Desempenho altamente repetível e confiável em ambientes inóspitos.
  • A construção robusta oferece o melhor desempenho do setor ao longo da vida útil.
  • Ideal para aplicações de máquinas com alta taxa de ciclo.
  • Controles de velocidade permitem a otimização da taxa de ciclo da máquina.

Documentação e desenhos