Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-G651ABBP1JA000A

AVENTICS™ Filtro, Série 651 G651ABBP1JA000A

Product Description

651 PART FLTR 1/8G KT BOWL P

Componentes
Filtro
Recipiente
recipiente PA com cesto protetor PA
Conexão
G 1/8
Largura dos poros do filtro
5 µm
Fluxo nominal Qn
885 l/min
Descarga de condensação
totalmente automático, aberto sem pressão
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Temperatura do fluido nota
Faixa de temperatura ampliada mín./máx. (opcional) -40 °C... 80 °C
Certificados
opcional em ATEX
Peso
0.25 kg
Modelo
bloqueável
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de nitrilbutadieno
Material cartucho de filtro
Polietileno sinterizado
Material descarga de condensação
Latão

Características

  • Com as maiores vazões do setor, fabricantes e diretores de manutenção podem ter certeza de que seus produtos de preparação de ar otimizam o desempenho da máquina.
  • As amplas capacidades para altas e baixas temperaturas (-40 °C a 80 °C) permitem adaptar os FRLs a diversas aplicações, incluindo em ambientes inóspitos.
  • Com as novas flanges de extremos do bloco de válvulas, o técnico de manutenção pode tirar o bloco de funcionamento sem desconectar a tubagem.
  • Os manômetros planos dianteiros de fácil leitura permitem também uma fácil manutenção. São os únicos produtos deste tipo que têm estes manômetros em válvulas de isolamento e válvulas de arranque progressivo/escape rápido.
  • O regulador de pressão opcional com verificação de vazão inversa pode ser colocado entre a válvula e o cilindro. Dessa forma, o ar sai pelo regulador sem causar danos nem reduzir a vida útil.
  • Com os indicadores de faixa de pressão integrados opcionais, o usuário pode ajustar facilmente os indicadores verde/vermelho segundo a faixa desejada.

Documentação e desenhos