Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-G651A5S610A00FH

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, acionamento elétrico, Série 651 G651A5S610A00FH

Product Description

3/2 - QUICK EXHAUST 651-G1/8 SOLENOID

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
780 l/min
Conexão de ar comprimido
G 1/8
Pressão de operação mín.
3.8 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Certificados
opcional em ATEX
Tipo de conexão
conexão de tubo
Componentes
Válvula direcional 3/2
Modelo
válvula de assento
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Fluxo nominal Qn 1 para 2
780 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3
1040 l/min
Tensão de operação
230 V
Tipo de conexão Tensão de operação
AC
Peso
0.26 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de nitrilbutadieno

Características

  • Com as maiores vazões do setor, fabricantes e diretores de manutenção podem ter certeza de que seus produtos de preparação de ar otimizam o desempenho da máquina.
  • As amplas capacidades para altas e baixas temperaturas (-40 °C a 80 °C) permitem adaptar os FRLs a diversas aplicações, incluindo em ambientes inóspitos.
  • Com as novas flanges de extremos do bloco de válvulas, o técnico de manutenção pode tirar o bloco de funcionamento sem desconectar a tubagem.
  • Os manômetros planos dianteiros de fácil leitura permitem também uma fácil manutenção. São os únicos produtos deste tipo que têm estes manômetros em válvulas de isolamento e válvulas de arranque progressivo/escape rápido.
  • O regulador de pressão opcional com verificação de vazão inversa pode ser colocado entre a válvula e o cilindro. Dessa forma, o ar sai pelo regulador sem causar danos nem reduzir a vida útil.
  • Com os indicadores de faixa de pressão integrados opcionais, o usuário pode ajustar facilmente os indicadores verde/vermelho segundo a faixa desejada.

Documentação e desenhos