Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-G646ARH23NA00H0

AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão, Série 646 G646ARH23NA00H0

Product Description

G646ARH23NA00H0

Nota
cumpre normas para aplicações ferroviárias
Função
Caudal elevado, modelo Inline
Componentes
Regulador de pressão
Opções de configuração
Pega T
Manômetros
sem manômetro, com placa adaptadora
Local de montagem
À escolha
Conexão
G 3/8
Conexão de ar comprimido norma
conforme ISO 228-1
Fluxo nominal Qn
6530 l/min
Variedade de regulagem de pressão min.
0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
10 bar
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.
-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Peso
0.272 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Os filtros ferroviários da série 646 são projetados para uso com ar ou gases inertes em aplicações ferroviárias
  • Ampla faixa de temperatura de -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
  • Atende às especificações ferroviárias para segurança contra incêndios, choques e vibração e resistência à corrosão
  • Filtros de partículas e coalescências estão disponíveis
  • Construção compacta e leve

Documentação e desenhos