Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-G645AFDK2JA000Q

AVENTICS™ Filter, Series 645 G645AFDK2JA000Q

Product Description

Os reguladores ferroviários da série 645 são usados para regular a pressão em aplicações ferroviárias, como freios de controle, sonotrodos, pantógrafos e sistemas de areia para aumentar a fricção entre rodas e trilho em condições climáticas desfavoráveis. Estão disponíveis em quatro versões, incluindo alta e baixa vazão, em configurações montadas em porta ou sub-base. As unidades cumprem as normas ferroviárias de segurança contra incêndio (EN 45545: HL3), Choque e Vibração (EN 61373: Cat 1 Classe B) e Resistência à Corrosão (ISO 9227). Esses produtos robustos e de alta vazão estão disponíveis com pressão de saída de até 10 bar (145 PSIG) e três métodos de ajuste diferentes, incluindo parafuso, alça em T ou botão bloqueável.

Componentes
Filtro
Conexão
G 1/4
Largura dos poros do filtro
0.3 µm
Fluxo nominal Qn
480 l/min
Descarga de condensação
manual
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Peso
0.339 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de nitrilbutadieno
Material cartucho de filtro
Fibra de vidro boro-silicato, Poliéster
Material descarga de condensação
Aço inoxidável

Características

  • Os reguladores ferroviários série 645 são projetados para uso com ar ou gases inertes em aplicações ferroviárias
  • Ampla faixa de temperatura de -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
  • Atende às especificações ferroviárias para segurança contra incêndios, choques e vibração e resistência à corrosão
  • Disponível em alta e baixa vazão, bem como configurações montadas em porta ou sub-base
  • Construção compacta e leve
  • Ajuste de pressão por meio de parafuso de ajuste, alça em T ou botão bloqueável

Peças e acessórios

Search
0 resultados em Produtos

Documentação e desenhos