AVENTICS-G503AK428327013

AVENTICS™ Placa final, série 503 G503AK428327013

Product Description

3/8 VERTICAL END PLATE KIT

Conexão de ar comprimido entrada
G 3/8
Conexão exaustão de ar
G 3/8
Lote de fornecimento
Placa final esquerda e direita, jogo de vedação, parafusos de fixação
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tipo de proteção
IP65
Peso
1.33 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material de parafusos
aço zincado

Documentação e desenhos