Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-8985121052

AVENTICS™ Placa básica, conexões 2 e 4 laterais 8985121052

Product Description

VERKETTUNGSPLATTE CD01-8X1-SIDE

Modelo
Placa básica
Direção conexão pneum. (2,4)
Lateral
Conexão de ar comprimido 2 / 4
Ø 8x1
Direção conexão pneum. (3,5)
Lateral
Tipo de saída de ar
Conexões separadas
exaustão de ar (3,5)
Com escape captado (3/5)
tamanho
26 mm
Normas
ISO 15407-1
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Número de posições de válvula máx.
1
Medida de retículo
27 mm
parafuso de fixação
com sextavado interno
Torque de aperto para parafusos de fixação
4 Nm
Material placa básica
Poliamida com reforço de fibra de vidro
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos