AVENTICS-8946203702

AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 8946203702

Product Description

CON-RD-FS-M8-3-1000-PVC-MS-M8-3

Modelo
Conector redondo
Cabo
com cabo
Conexão elétrica 1, tipo
Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M8x1
Conexão elétrica 1, número de polos
De 3 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código A
Saída de cabo 1
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Conexão elétrica 2, tipo
Conector
Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca
M8x1
Conexão elétrica 2, codificação
Código A
Saída de cabo 2
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Número de condutores
3
Blindagem
não blindado
Comprimento do cabo
1 m
Tipo de proteção
IP68
Cabo-Ø
4.5 mm
Peso
0.038 kg
Material revestimento de cabo
Polivinil clorido

Características

  • Conectores de plugue redondos com cabo conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cabo Y

Documentação e desenhos