Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-8946203622

AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 8946203622

Product Description

CON-RD-MS-M8-3-10000-PVC-OW-3

Modelo
Conector redondo
Cabo
com cabo
Tensão de operação CA máx.
30 V DC
Tensão de operação CC, máx.
30 V AC
Conexão elétrica 1, tipo
Conector
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M8x1
Conexão elétrica 1, número de polos
De 3 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código A
Saída de cabo 1
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Conexão elétrica 2, tipo
extremidades de cabos abertas
Número de condutores
3
Blindagem
não blindado
Comprimento do cabo
10 m
Tipo de proteção
IP67
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Corrente, máx.
3 A
Seção transversal de fio
0.25 mm²
Cabo-Ø
4.5 mm
Peso
0.281 kg
Material de caixa
Poliuretano
Material revestimento de cabo
Polivinil clorido

Características

  • Conectores de plugue redondos com cabo conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cabo Y

Documentação e desenhos