AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 8946054682

Product Description

CON-RD-FS-M12-5-1000-PUR-MS-M12-5

Modelo
Conector redondo
Cabo
com cabo
Tensão de operação CA máx.
36 V DC
Tensão de operação CC, máx.
30 V AC
Conexão elétrica 1, tipo
Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 1, número de polos
de 5 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código A
Saída de cabo 1
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Conexão elétrica 2, tipo
Conector
Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 2, número de polos
de 5 pinos
Conexão elétrica 2, codificação
Código A
Saída de cabo 2
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Número de condutores
5
Blindagem
blindado
Comprimento do cabo
1 m
Raio de flexão mín.
45 mm
Tipo de proteção
IP67
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Relatório
DDL
Corrente, máx.
4 A

Características

  • Conectores de plugue redondos com cabo conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cabo Y