AVENTICS-8941054264

AVENTICS™ Conector final de dados, Série CON-RD 8941054264

Product Description

CON-RD-MS-M12-5-END-CAN

Modelo
Conector redondo
Relatório
CANopen, DeviceNet
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Tipo de proteção
IP67
Conexão elétrica 1, tipo
Conector
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 1, número de polos
de 5 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código A
Saída de cabo
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Peso
0.011 kg
Material de caixa
elastômero termoplástico

Características

  • Conectores de plugue redondos para automontagem
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Adaptador de conector de plugue redondo