AVENTICS-8941002392

AVENTICS™ Y-Conector de encaixe, série CON-AP 8941002392

Product Description

AVENTICS série CON-CB oferece pontes de contato que oferecem tipos adicionais de conexão elétrica para a série CD01-PA, 579/589 e outras bobinas forma C. Com a ponte de contato, é possível mudar a conexão forma C para SNAP D8 ou M12.

Blindagem
não blindado
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Corrente, máx.
4 A
Tipo de proteção
IP67
Conexão elétrica 1
Conector
Conexão elétrica 1
M12x1
Número de polos
de 5 pinos
Codificação
Código A
Saída de cabo
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Conexão elétrica
Tomada
Conexão elétrica 2
M12x1
Número de polos
de 5 pinos
Codificação
Código A
Saída de cabo
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Tensão↩de operação
48 V
Tensão↩de operação
AC/DC
Peso
0.029 kg
Material de caixa
Poliuretano
Material de vedações
Borracha fluorada
Seal material
Fluorocaoutchouc

Características

  • Pontes de contato para adaptar válvulas de operação elétrica com o conector de plugue forma C
  • Especialmente adequado para a série CD01-PA, 579/589
  • Conexão única via M12x1
  • Pressão Ø8

Documentação e desenhos