AVENTICS-88135510

AVENTICS™ Placa adaptadora, Série 355, ISO 1 88135510

Product Description

SUBBASE FOR SPOOL VALVE 541 ISO 1

Tipo
Conexão 3, 5 aberto
tamanho
ISO 1
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Material placa básica
aço zincado

Documentação e desenhos