AVENTICS-88135508

AVENTICS™ Placa adaptadora, Série 355, ISO 2 88135508

Product Description

BLACK SELECTOR PLATE

Tipo
Conexão 1, 3, 5 en 12 ou 14 aberto
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Material placa básica
aço zincado