Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-88135506

AVENTICS™ Placa adaptadora, Série 355, ISO 2 88135506

Product Description

BLACK SELECTOR PLATE

Tipo
Placa cega
tamanho
ISO 2
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Material placa básica
aço zincado

Documentação e desenhos