AVENTICS-88135501

AVENTICS™ Placa adaptadora, Série 355, ISO 1 88135501

Product Description

SUBBASE-FOR-SPOOL-VALVE-541-ISO-1

Tipo
Placa cega
tamanho
ISO 1
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Material placa básica
aço zincado

Documentação e desenhos