Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-8646ARS24NA00H0

AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão, Série 646 8646ARS24NA00H0

Product Description

8646ARS24NA00H0

Nota
cumpre normas para aplicações ferroviárias
Função
Caudal elevado, modelo Inline
Componentes
Regulador de pressão
Opções de configuração
parafuso de ajuste
Manômetros
sem manômetro, com placa adaptadora
Local de montagem
À escolha
Conexão
1/2 NPT
Fluxo nominal Qn
7000 l/min
Variedade de regulagem de pressão min.
0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
10 bar
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.
-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Peso
0.272 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Os filtros ferroviários da série 646 são projetados para uso com ar ou gases inertes em aplicações ferroviárias
  • Ampla faixa de temperatura de -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
  • Atende às especificações ferroviárias para segurança contra incêndios, choques e vibração e resistência à corrosão
  • Filtros de partículas e coalescências estão disponíveis
  • Construção compacta e leve

Documentação e desenhos