Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-8646AFDK4JA000Q

AVENTICS™ Filtro, Série 646 8646AFDK4JA000Q

Product Description

646-AFD-K4J-A00-0Q

Componentes
Filtro
Conexão
1/2 NPT
Largura dos poros do filtro
0.3 µm
Fluxo nominal Qn
870 l/min
Descarga de condensação
manual
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Peso
0.509 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de nitrilbutadieno
Material cartucho de filtro
Fibra de vidro boro-silicato, Poliéster
Material descarga de condensação
Aço inoxidável

Características

  • Os filtros ferroviários da série 646 são projetados para uso com ar ou gases inertes em aplicações ferroviárias
  • Ampla faixa de temperatura de -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
  • Atende às especificações ferroviárias para segurança contra incêndios, choques e vibração e resistência à corrosão
  • Filtros de partículas e coalescências estão disponíveis
  • Construção compacta e leve

Documentação e desenhos