AVENTICS-8503AK428327001

AVENTICS™ Placa final, série 503 8503AK428327001

Product Description

503 EP VERT 3/8F STD KT

Conexão de ar comprimido entrada
3/8 NPT
Conexão exaustão de ar
1/8 NPT
Ar de comando exaustão de ar
1/8 NPT
Lote de fornecimento
Placa final esquerda e direita, jogo de vedação, parafusos de fixação
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tipo de proteção
IP65
Peso
1.33 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material de parafusos
aço zincado