AVENTICS-8315020724

AVENTICS™ Graxa 8315020724

Product Description

AGS-370G

Para cilindros e válvulas
Para cilindros sem biela do pistão, cilindros de bielas do pistão e válvulas
Tipo
AGS
Silicone
sem silicone
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
100 °C
Viscosidade cinemática em
40 °C
Viscosidade cinemática
150 cSt
Recipiente
Cartucho
Vedação "em "
20 °C
Vedação
0.85 g/cm3
Peso
0.4 kg

Documentação e desenhos