AVENTICS-7471310407

AVENTICS™ Cilindro de tirante, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471310407

Product Description

C12P-050-0050-22101MA11G00-M00-000-0000

Normas
CNOMO / NFE 49-001
Ø De pistão
50 mm
Curso
50 mm
Princípio de ação
com efeito duplo
Amortecimento
Amortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticos
Pistão com ímã
Exigências ambientais
Padrão industrial
Haste do pistão
unilateral
Separador
Separador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Força de pistão em retração
1077 N
Força de pistão em extensão
1237 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Conexões
G 1/4
Rosca de biela do pistão
M16x1,5
Peso 0 mm curso
1.1 kg
Peso +10 mm curso
0.068 kg
Curso máx.
2100 mm
Fluido
Ar comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Tamanho máx. da partícula
50 µm

Características

  • CNOMO NFE 49-001
  • De acordo com NFE 49-001
  • Ø 25 mm a 200 mm
  • Max. stroke: 2600 mm
  • Design robusto
  • Opcional: haste de pistão passante, resistente ao calor

Documentação e desenhos