AVENTICS-7320752000

AVENTICS™ Ventosa plana, Série FSR 7320752000

Product Description

FSR-75,0-HNBR-G014-IN

Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
130 °C
Resistência à temperatura
Resistente ao calor
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Diâmetro externo
75 mm
Força de retenção
160 N
Volume
28 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin
165 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16
91 mm³
Rigidez segundo a norma
70 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexão
Rosca interna
Material peça de conexão
Alumínio
Material da ventosa
Borracha hidrogenada de acrilonitrila butadieno
Peso
0.03 kg

Características

  • Resistente ao calor