Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-7320751000

AVENTICS™ Ventosa plana, Série FSR 7320751000

Product Description

FSR-75,0-MQ-G014-IN

Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
170 °C
Resistência à temperatura
Resistente ao calor
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Diâmetro externo
75 mm
Força de retenção
160 N
Volume
28 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin
165 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16
154 mm³
Rigidez segundo a norma
60 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexão
Rosca interna
Material peça de conexão
Alumínio
Material da ventosa
fllúor-metilo polisiloxano
Peso
0.03 kg

Características

  • Resistente ao calor

Documentação e desenhos