Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5811430000

AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série 581, tamanho 1 5811430000

Product Description

V581-5/3CC-I1-AIR-AA-X-T0

acionamento
pneumático
Princípio de comutação
5/3, posição central fechada
Tipo de conexão
conexão de placa
Fluxo nominal Qn
1100 l/min
conexão de ar comprimido saída
Placa básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Normas
ISO 5599-1
Tipo de construção válvula
válvula distribuidora
Versão
ISO 1
bloqueável
bloqueável
Princípio↩de bloqueio
Princípio de placas básicas 1x
Pressão de comando mín.
3 bar
Pressão de comando máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
modelo conexão de ar comprimido
posição central fechada
Conexão de ar comprimido entrada
Placa básica ISO 5599-1
Valor condutor do fluxo C
4.3 l/(s*bar)
parafuso de fixação
com sextavado interno

Características

  • Sistema de válvulas padronizado
  • Tamanhos ISO 1 a 4 disponíveis
  • Design robusto
  • Reguladores de vazão com escape integrado
  • Inúmeras faixas de tensão
  • Faixa de pressão de até 16 bar possível
  • Interface CNOMO
  • Pequenas dimensões
  • Comutação rápida
  • Configurações específicas personalizadas fáceis e flexíveis por meio do configurador on-line

Documentação e desenhos