AVENTICS-5811110300

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 1 5811110300

Product Description

V581-5/2SR-110AC-I1-1P22-HBX-PA-X-C-T0

B10
acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
1400 l/min
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
conexão de ar comprimido saída
Placa básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de operação AC
110 V
Tolerância de tensão CA 60 Hz
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
retentor
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
Forma B industrial
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Normas
ISO 5599-1
Largura da válvula piloto
22 mm
Tipo de construção válvula
válvula distribuidora
Princípio↩de bloqueio
Princípio de placas básicas 1x
Tipo de conexão
conexão de placa
Zeragem
Com reposicionamento por mola
Conexão de ar comprimido entrada
Placa básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimido
Placa básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar
M5
Capacidade de retenção CA 60 Hz
8 VA
Potência de acionamento CA 60 Hz
10 VA

Características

  • Sistema de válvulas padronizado
  • Tamanhos ISO 1 a 4 disponíveis
  • Design robusto
  • Reguladores de vazão com escape integrado
  • Inúmeras faixas de tensão
  • Faixa de pressão de até 16 bar possível
  • Interface CNOMO
  • Pequenas dimensões
  • Comutação rápida
  • Configurações específicas personalizadas fáceis e flexíveis por meio do configurador on-line

Documentação e desenhos