Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5802680000

AVENTICS™ Intermediate plate for separate air supply, ports 2 and 4 on bottom 5802680000

Product Description

SUB BASE 580-268 G 3/8

Modelo
Placa básica
Tipo
Placa intermediária para alimentação de ar aparte
Direção conexão pneum. (1)
Para baixo
Conexão de ar comprimido 1
G 3/8
Direção conexão pneum. (2,4)
Para baixo
Conexão de ar comprimido 2 / 4
G 3/8
Direção conexão pneum. (3,5)
Para baixo
Tipo de saída de ar
Conexões separadas
exaustão de ar (3,5)
exaustão de ar não captada
Direção conexão pneum. (14)
Para baixo
Conexão de ar comprimido 14
G 1/8
Conexão
G 3/8
tamanho
ISO 2
Normas
ISO 5599-1
Pressão de operação mín.
-1 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Número de posições de válvula máx.
1
Peso
0.52 kg
Material placa básica
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos