Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5801510000

AVENTICS™ Placa final esquerda, Placa final direita 5801510000

Product Description

ENDPLATTE ISO1,G3/8-G1/4 PAIR

Modelo
Placa final
Direção conexão pneum. (1)
Possível em ambos os sentidos
Conexão de ar comprimido 1
G 3/8
Direção conexão pneum. (3,5)
Possível em ambos os sentidos
Conexão 3 / 5
G 3/8
Tipo de saída de ar
Conexões separadas
exaustão de ar (3,5)
exaustão de ar não captada
tamanho
ISO 1
Normas
ISO 5599-1
Pressão de operação mín.
-1 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Peso
0.26 kg
Material placa básica
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos