Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5791600010

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 579 5791600010

Product Description

V579-3/2NO-DA08-04-RV2

acionamento
pneumático
Fluxo nominal Qn
600 l/min
Princípio de comutação
3/2
Modo de retorno
Com reposicionamento por mola
Elemento de acionamento
De acionamento unilateral pneumático
conexão de ar comprimido saída
Ø 8x1
Tipo de conexão
conexão de tubo
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Tipo de construção válvula
válvula de assento
bloqueável
bloqueável
Princípio↩de bloqueio
Válvula de encadeamento
Princípio↩de bloqueio
Princípio de arruela
Pressão de comando mín.
2 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
modelo conexão de ar comprimido
NA
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar
Ø 4

Características

  • Conexões integradas
  • Montagens individuais ou em bloco disponíveis
  • Ampla faixa de tensões
  • Série adequada para ambientes empoeirados

Documentação e desenhos