Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5776275302

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD07 5776275302

Product Description

CD07-5/2XX-DO-NONE-I-G014

acionamento
elétrico
tamanho
CD07
Princípio de comutação
5/2, acionamento bilateral
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
Acionamento manual auxiliar
retentor
Comando piloto
interno
Fluxo nominal Qn
1200 l/min
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Norma conexão elétrica
EN 175301-803:2006
Proteção contra inversão de polaridade
Protegido contra inversão de polaridade
Largura da válvula piloto
30 mm
Índice de compatibilidade
13, 14
válvula de base com caixa de linha
válvula de base sem bobina
Duração de ligação
100 %
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Resistência à temperatura
-25 °C resistente◡ao◡frio
Material de caixa
Zinco moldado a pressão, Poliamida com reforço de fibra de vidro

Características

  • Design durável
  • Montagem em placa básica
  • Adequadas para temperaturas ambiente extremas
  • Resistentes às variações de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos