Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5763510520

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD01-PA 5763510520

Product Description

CD01-5/2AS-VD01-024DC

Fluxo nominal Qn
1010 l/min
Princípio de comutação
5/2
conexão de ar comprimido saída
Placa básica DIN ISO 15407-1
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
retentor
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
M12x1
Conexão elétrica
De 4 pinos
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Certificados
Isento de LABS
Normas
ISO 15407-1
Largura da válvula piloto
26 mm
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Tipo de conexão
conexão de placa
Zeragem
com reposicionamento com mola pneumática
Conexão de ar comprimido entrada
Placa básica DIN ISO 15407-1
Saída de ar da conexão de ar comprimido
Placa básica DIN ISO 15407-1
Conexão de ar comprimido Pilotaje entrada
Placa básica DIN ISO 15407-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar
Placa básica DIN ISO 15407-1
Consumo de corrente DC
1.6 W

Características

  • Sistema de válvulas padronizado com tamanho de 26 mm
  • Alta flexibilidade e funcionalidade
  • Configurações específicas personalizadas fáceis e flexíveis por meio do configurador on-line
  • Faixa de pressão de até 16 bar
  • É possível combinar com a série CD02-AL

Documentação e desenhos