Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5763503193

AVENTICS™ Pontes de contato, série CON-CB 5763503193

Product Description

CON-CB-SNAP8-3-2

Variante
Conector de encaixe Ø8
Número de bobinas magnéticas
2
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
75 °C
Seção transversal de fio
0.14 mm²
Tipo de proteção
IP65
Conexão elétrica 1
Conector
Número de polos
De 3 pinos
Saída de cabo
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Conexão elétrica 2
Tomada
Conexão elétrica 2
formato C
Número de polos
De 2 pinos
Saída de cabo
reto
Conexão elétrica 3
Tomada
Conexão elétrica 3
formato C
Número de polos
De 2 pinos
Saída de cabo
reto
Tensão↩de operação
24 V
Tensão↩de operação
DC
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-20% / +20%
Visor do status LED
amarelo
parafuso de fixação
M2,5 com fenda
Torque de aperto para parafusos de fixação +0,05
0.25 Nm

Características

  • Pontes de contato para adaptar válvulas de operação elétrica com o conector de plugue forma C
  • Especialmente adequado para a série CD01-PA, 579/589
  • Conexão única via M12x1
  • Pressão Ø8

Documentação e desenhos