AVENTICS™ Bujão cego, série CON-CB 5763500414

Product Description

CON-CB-MS-MINIDIN-END

Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tipo
para série CD01-PL
Tipo de proteção
IP65
Peso
0.006 kg
Material de caixa
Polioximetileno