Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5727510220

AVENTICS™ Válvula direcional 5/4, Série 740 5727510220

Product Description

V740-5/4CC-DI06-024DC-07

acionamento
elétrico
Nota
Posição de comutação 4 (bobina a e b = activada), opcional em ATEX
Princípio de comutação
5/4, posição central pressurizada
Funcionamento da válvula
posição central pressurizada
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Comando piloto
interno
Fluxo nominal Qn
700 l/min
conexão de ar comprimido saída
Ø 8x1
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão↩de operação
24 V CC
Tolerância de tensão CC
-10 % / +10 %
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Norma conexão elétrica
EN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexão
IP65
Proteção contra inversão de polaridade
Protegido contra inversão de polaridade
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Índice de compatibilidade
13, 14
Consumo de corrente DC
2.1 W
Duração de ligação
100 %
Tempo tip. de ligação
20 ms
Tempo tip. de desligamento
54 ms
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C

Características

  • Invólucro resistente em polímero
  • Adequada para todas as qualidades de ar
  • Para repetibilidade alta consistente
  • Opções de montagem em placa de base e montagem em bloco
  • Também disponíveis versões com bobinas UL e ATEX

Documentação e desenhos