Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5727505302

AVENTICS™ Válvula direcional 5/4, Série 740 5727505302

Product Description

V740-5/4CC-DI06-NONE-07-BASIC

acionamento
elétrico
Nota
Posição de comutação 4 (bobina a e b = activada), opcional em ATEX
Princípio de comutação
5/4, posição central fechada
Funcionamento da válvula
posição central fechada
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Comando piloto
interno
Fluxo nominal Qn
700 l/min
conexão de ar comprimido saída
Ø 8x1
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Norma conexão elétrica
EN 175301-803:2006, válvula de base sem bobina
Tipo de proteção com conexão
IP65
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Índice de compatibilidade
14
Duração de ligação
100 %
Tempo tip. de ligação
20 ms
Tempo tip. de desligamento
54 ms
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.318 kg
Material de caixa
Polioximetileno

Características

  • Invólucro resistente em polímero
  • Adequada para todas as qualidades de ar
  • Para repetibilidade alta consistente
  • Opções de montagem em placa de base e montagem em bloco
  • Também disponíveis versões com bobinas UL e ATEX

Documentação e desenhos