Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5727455302

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 740 5727455302

Product Description

V740-5/2AS-00000-07

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
950 l/min
Princípio de comutação
5/2
conexão de ar comprimido saída
Ø 10x1
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Acionamento manual auxiliar
retentor, não retentor
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
ATEX
opcional em ATEX
Tipo de construção válvula
Válvula de assento de membrana
válvula de base com caixa de linha
válvula de base sem bobina
Estrangulador
com estrangulador
Tipo de conexão
conexão de tubo
Zeragem
com reposicionamento com mola pneumática
Princípio↩de bloqueio
Princípio de arruela, Princípio de placas básicas 1x
bloqueável
bloqueável
Resistência à temperatura
-25 °C resistente◡ao◡frio
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C

Características

  • Invólucro resistente em polímero
  • Adequada para todas as qualidades de ar
  • Para repetibilidade alta consistente
  • Opções de montagem em placa de base e montagem em bloco
  • Também disponíveis versões com bobinas UL e ATEX

Documentação e desenhos