Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5725560220

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD12 5725560220

Product Description

CD12-5/2XX-DO-024DC-E-G012-G012-EN175301

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
4100 l/min
Princípio de comutação
5/2
conexão de ar comprimido saída
G 1/2
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
não retentor, retentor
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Conexão elétrica número de polos
De 3 pinos
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
externo
Largura da válvula piloto
30 mm
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Tipo de conexão
conexão de tubo
Resistência à temperatura
-25 °C resistente◡ao◡frio
Pressão de comando mín.
2 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C

Características

  • Design durável
  • Montagem em placa básica
  • Adequada para temperatura ambiente extrema
  • Resistente a variações de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos