Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5724505970

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série CD12 5724505970

Product Description

CD12-3/2NC-SR-110AC-I-M022-M022-EN175301

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
4000 l/min
Princípio de comutação
3/2
Modelo
NC/NO
conexão de ar comprimido saída
M22x1,5
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Tensão de operação AC
110 V
Tensão de operação AC
110 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz
-20% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz
-10% / +20%
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Conexão elétrica número de polos
De 3 pinos
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Largura da válvula piloto
30 mm
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Tipo de conexão
conexão de tubo
Zeragem
Com reposicionamento por mola
Resistência à temperatura
-25 °C resistente◡ao◡frio
Pressão de comando mín.
2 bar
Pressão de comando máx.
16 bar

Características

  • Design durável
  • Montagem em placa básica
  • Adequada para temperatura ambiente extrema
  • Resistente a variações de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos