Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5718400000

AVENTICS™ Válvula direcional 4/2, Série 840 5718400000

Product Description

V840-4/2OC-DI04-03

acionamento
pneumático
Fluxo nominal Qn
200 l/min
Princípio de comutação
4/2
Modo de retorno
com reposicionamento com mola pneumática
Elemento de acionamento
De acionamento unilateral pneumático
conexão de ar comprimido saída
Ø 6x1
Tipo de conexão
conexão de tubo
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Tipo de construção válvula
válvula de assento
Pressão de comando mín.
2 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Saída de ar da conexão de ar comprimido
Ø 6x1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar
Ø 6x1
Montagem sobre régua de conexão geral
Régua PRS
Peso
0.048 kg

Características

  • Invólucro resistente em polímero
  • Adequada para todas as qualidades de ar
  • Para repetibilidade alta consistente
  • Opções de montagem em placa de base e montagem em bloco
  • Também disponíveis versões com bobinas UL e ATEX

Documentação e desenhos