AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 740-CP 5717451000

Product Description

V740-5/2AS-07-CP

acionamento
pneumático
Fluxo nominal Qn
950 l/min
Princípio de comutação
5/2
Modo de retorno
com reposicionamento com mola pneumática
conexão de ar comprimido saída
Ø 10x1
Tipo de conexão
conexão de tubo
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Acionamento manual auxiliar
sem
ATEX
apropriado para ATEX
Tipo de construção válvula
Válvula de assento de membrana
Comando piloto
interno
bloqueável
bloqueável
Resistência à corrosão
protegido contra corrosão
Estrangulador
com estrangulador
Princípio↩de bloqueio
Princípio de placas básicas 1x, Princípio de arruela
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³

Características

  • Invólucro resistente em polímero
  • Adequada para todas as qualidades de ar
  • Para repetibilidade alta consistente
  • Opções de montagem em placa de base e montagem em bloco
  • Também disponíveis versões com bobinas UL e ATEX