AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, CD01-PA 5714003500

Product Description

CD01 - 5/2SR

B10
acionamento
pneumático
Fluxo nominal Qn
1010 l/min
conexão de ar comprimido saída
Placa básica DIN ISO 15407-1
Tipo de conexão
conexão de placa
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Princípio de estanquidade
com vedação mole
ATEX
apropriado para ATEX
Certificados
Isento de LABS
Normas
ISO 15407-1
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Versão
26 mm
Pressão de comando máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Conexão de ar comprimido entrada
Placa básica DIN ISO 15407-1
Fluxo nominal Qn 1 para 2
1010 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3
1010 l/min
parafuso de fixação
M4 com sextavado interno

Características

  • Sistema de válvulas padronizado com tamanho de 26 mm
  • Alta flexibilidade e funcionalidade
  • Configurações específicas personalizadas fáceis e flexíveis por meio do configurador on-line
  • Faixa de pressão de até 16 bar
  • É possível combinar com a série CD02-AL

Documentação e desenhos