Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5711000000

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD12 5711000000

Product Description

CD12-5/2XX-AR-M022-M022-G018-S

acionamento
pneumático
Fluxo nominal Qn
4100 l/min
Princípio de comutação
5/2
Modo de retorno
com reposicionamento com mola pneumática
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
conexão de ar comprimido saída
M22x1,5
Tipo de conexão
conexão de tubo
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Princípio de estanquidade
com vedação mole
ATEX
apropriado para ATEX
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Pressão de comando mín.
2 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Saída de ar da conexão de ar comprimido
M22x1,5
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar
G 1/8
Peso
0.86 kg

Características

  • Design durável
  • Montagem em placa básica
  • Adequada para temperatura ambiente extrema
  • Resistente a variações de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos