Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5710500100

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD07 5710500100

Product Description

CD07-5/2XX-SR-G014-G014-G018-S

acionamento
pneumático
tamanho
CD07
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Tipo de conexão
conexão de tubo
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Norma conexão de ar comprimido
conforme ISO 228-1
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/4
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/4
Conexão de ar comprimido Pilotaje entrada
G 1/8
Fluxo nominal Qn
1200 l/min
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Pressão de comando mín.
3 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
ATEX
Apropriado para ATEX
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³

Características

  • Design durável
  • Montagem em placa básica
  • Adequadas para temperaturas ambiente extremas
  • Resistentes às variações de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos