Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5672010000

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 567 5672010000

Product Description

V567-3/2NC-SR

acionamento
pneumático
Fluxo nominal Qn
13620 l/min
conexão de ar comprimido saída
G 1
Tipo de conexão
conexão de placa
Pressão de operação mín.
-1 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tipo de construção válvula
válvula de assento
Pressão de comando mín.
3.5 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Peso
1.8 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol, Borracha fluorcarbonada

Características

  • Invólucro resistente em alumínio
  • Montagem em bloco
  • Adequadas para taxa de vazão e pressão de trabalho elevadas
  • Ideal para ambientes adversos
  • Temperatura de aplicação de até 120 °C para versões com acionamento pneumático

Documentação e desenhos