Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5654510000

AVENTICS™ Placa básica, Série 563, 565 5654510000

Product Description

COMPL. 565-451-G1/2

Modelo
Placa básica
Direção conexão pneum. (2,4)
Para baixo
Conexão de ar comprimido 2 / 4
G 1/2
Direção conexão pneum. (12)
Para baixo
Direção conexão pneum. (14)
Para baixo
Conexão de ar comprimido 14
G 1/8
Pressão de operação mín.
-1 bar
Pressão de operação máx
30 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
120 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
120 °C
Fluido
Ar comprimido
Número de posições de válvula máx.
1
Peso
0.33 kg
Material placa básica
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos