Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5644420000

AVENTICS™ Placa base unitária, Série 563, 565, 567 5644420000

Product Description

COMPL. 564-442

Modelo
Placa básica
Direção conexão pneum. (1)
Lateral
Conexão de ar comprimido 1
G 3/8
Direção conexão pneum. (2,4)
Lateral
Conexão de ar comprimido 2 / 4
G 3/8
Direção conexão pneum. (3,5)
Lateral
Conexão 3 / 5
G 3/8
Direção conexão pneum. (12)
Lateral
Direção conexão pneum. (14)
Lateral
Conexão de ar comprimido 14
G 1/8
Pressão de operação mín.
-1 bar
Pressão de operação máx
30 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
120 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
120 °C
Fluido
Ar comprimido
Número de posições de válvula máx.
1
Peso
0.37 kg
Material placa básica
alumínio fundido sob pressão

Documentação e desenhos