Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5634411100

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série CD07 5634411100

Product Description

CD07-3/2NC-PN-R-G014-G014-S

acionamento
mecânico
tamanho
CD07
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação
3/2, acionamento bilateral
Funcionamento da válvula
NC/NO
Elemento de acionamento
De acionamento unilateral pneumático
conexão de placa
conexão de tubo
Elemento de acionamento
Rolete sensor
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Tipo de conexão de ar comprimido
Rosca interna
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/4
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/4
Conexão de ar comprimido Pilotaje entrada
G 1/8
Fluxo nominal Qn
1400 l/min
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Pressão de comando mín.
2 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
força de acionamento min.
40 N
ATEX
Apropriado para ATEX
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C

Características

  • Design durável
  • Montagem em placa básica
  • Adequadas para temperaturas ambiente extremas
  • Resistentes às variações de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos