Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5634409010

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série CD07 5634409010

Product Description

CD07-3/2NC-DO-P-G014-G014-S

acionamento
mecânico
tamanho
CD07
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação
3/2, acionamento bilateral
Funcionamento da válvula
NC/NO
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
conexão de placa
conexão de tubo
Elemento de acionamento
Came
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Tipo de conexão de ar comprimido
Rosca interna
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/4
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/4
Fluxo nominal Qn
1400 l/min
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
força de acionamento min.
40 N
ATEX
Apropriado para ATEX
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³

Características

  • Design durável
  • Montagem em placa básica
  • Adequadas para temperaturas ambiente extremas
  • Resistentes às variações de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos