Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5633010000

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 563 5633010000

Product Description

VENTIL 563 MOD2 BASIC EL

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
1350 l/min
Princípio de comutação
3/2
Modelo
NO/NC
Pressão de operação mín.
3.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Acionamento manual auxiliar
retentor
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
Forma B industrial
Tipo de construção válvula
válvula de assento
válvula de base com caixa de linha
válvula de base sem bobina
Tipo de conexão
conexão de placa
Pressão de comando mín.
3.5 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/4
Duração de ligação
100 %
Peso
0.38 kg

Características

  • Caixa resistente em alumínio
  • Montagem em bloco
  • Adequadas para taxa de vazão e pressão de trabalho elevadas
  • Ideal para ambientes adversos
  • Temperatura de aplicação de até 120 °C para versões com operação pneumática

Documentação e desenhos